Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám: SK 3235620

Vezetékvédő kapcsoló és légmegszakító Blue e+ sorozatú hűtőberendezések és folyadékhűtők csatlakozóvezetékeinek biztosításához. A Blue e+ hűtőberendezések/folyadékhűtők önbiztosak, nem igényelnek további külső biztosító szerveket a biztonságos üzemhez.

Cikkszám:
SK 3235620
Termékleírás
A megszakító a berendezés csatlakozóvezetékének biztosításához szükséges (UL alkalmazások).
Megjegyzés
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Méret
Szélesség: 144 mm
Magasság: 45 mm
Mélység: 97 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...60 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-50 °C...80 °C
Az alábbi cikkszámokhoz
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.x00 / 3434.x00
Pólusok száma
3-pólusú
NH-méret
0
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,54 kg
Vámtarifaszám
85362010
EAN
4028177971073
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Termékleírás
Légmegszakító Blue e+ klímaberendezésekhez/folyadékhűtőkhöz, 144 x 45x 97 mm, UL/CSA
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
EAC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Data sheets
Műszaki szakkatalógus