Az IoT interfésszel (3124.300) együtt a ModBus adapter lehetővé teszi a Blue-e+ típusú EC szűrőbetétes ventilátorok intelligens hálózatba kötését.
- Cikkszám:
- SK 3124320
- Szín
- RAL 9005
- Megjegyzés
- Minden csatlakoztatott EC szűrőbetétes ventilátorhoz egy ModBus adapter szükséges
- Kábelhosszúság: 100 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Méret
- Szélesség: 30 mm
Magasság: 34 mm
Mélység: 29 mm - Használható
- Blue e+ szűrős ventilátor
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,02 kg
- Bruttó tömeg
- 0,024 kg
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK ModBus adapter Blue e+ EC szűrőbetétes ventilátorhoz
- Dokumentációk
- Info sheet