Fojtótekercs Blue e+ Dynamic fali klíma

Cikkszám: SK 3124010

Fojtótekercs a DNV-CG-0339 Class A szerinti EMC követelmények betartásához.

Cikkszám:
SK 3124010
Csomagolási egység
1 db
Az alábbi cikkszámokhoz
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Méret
Szélesség: 40 mm
Magasság: 44 mm
Hossz: 76 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...85 °C
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 00
Nettó tömeg
0,3 kg
Bruttó tömeg
0,382 kg
Vámtarifaszám
85059090
EAN
4028177039483
Termékleírás
SK hálózati fojtó, Blue e+ Dynamic fali klímához, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Dokumentációk
Info sheet