Toroid transzformátor Primer csatlakozás 115 V/400 V

Cikkszám: SK 3201960

230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.

Cikkszám:
SK 3201960
Termékleírás
230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.
Műszaki adatok
Teljesítmény: 110 VA
Feszültségtűrés: ±10%
Primer csatlakozás: 3500 mm hosszú
Szekunder csatlakozás: 1500 mm hosszú
Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint
Egységcsomag
Toroid transzformátor
Rögzítési segédanyag
Csomagolási egység
1 db
Snap-mounting to support rails TS 35
Igen
Az alábbi cikkszámokhoz
3363.X0X
3364.X0X
3212.230
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Méret
Szélesség: 105 mm
Magasság: 123 mm
Mélység: 55 mm
Névleges üzemi feszültség
230 V (szekunder), 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V (primer), 2~, 50 Hz/60 Hz
Nettó tömeg
2,2 kg
Bruttó tömeg
3,214 kg
Vámtarifaszám
85043121
EAN
4028177690226
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
Trafo 400 V 50/60 Hz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat