Hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozás EC szűrős szellőztetőkhöz a zajcsökkentés és energiatakarékosság érdekében.
- Cikkszám:
- SK 3235440
- Termékleírás
- Hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozás EC szellőztetőkhöz a zajcsökkentés és energiatakarékosság érdekében. Továbbá a szellőztető működése is felügyelhető.
- Működési elv
- Akár 4 EC szűrős szellőztető is vezérelhető és felügyelhető
- Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint
- Külső hőmérsékletérzékelő a tényleges hőmérséklet érzékeléséhez
- Állapot-LED az üzemi állapot kijelzéséhez
- Riasztó relé hőmérséklet-túllépés, szellőztető hiba, vezetékszakadás és érzékelő hiba jelzésére
- Egységcsomag
- Fordulatszám-szabályozó
NTC-érzékelő, hossz 1,80 m - Csomagolási egység
- 1 db
- Fordulatszám
- 100 %
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Beállítható tartomány
- 5 °C...55 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Nettó tömeg
- 0,45 kg
- Bruttó tömeg
- 0,51 kg
- Vámtarifaszám
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Termékleírás
- SK EC fordulatszám-szabályozó , vezérlőegység EC szűrőbetétes ventilátorhoz, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz