EC fordulatszám-szabályzó Vezérlőegység EC szellőztetőhöz

Cikkszám: SK 3235460

Hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozás EC szűrős szellőztetőkhöz a zajcsökkentés és energiatakarékosság érdekében.

Cikkszám:
SK 3235460
Termékleírás
Hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozás EC szellőztetőkhöz a zajcsökkentés és energiatakarékosság érdekében. Továbbá a szellőztető működése is felügyelhető.
Működési elv
Akár 4 EC szűrős szellőztető is vezérelhető és felügyelhető
Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint
Külső hőmérsékletérzékelő a tényleges hőmérséklet érzékeléséhez
Állapot-LED az üzemi állapot kijelzéséhez
Riasztó relé hőmérséklet-túllépés, szellőztető hiba, vezetékszakadás és érzékelő hiba jelzésére
Egységcsomag
Fordulatszám-szabályozó
NTC-érzékelő, hossz 1,80 m
Csomagolási egység
1 db
Fordulatszám
100 %
Az alábbi cikkszámokhoz
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
Beállítható tartomány
5 °C...55 °C
Névleges üzemi feszültség
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Nettó tömeg
0,46 kg
Bruttó tömeg
0,505 kg
Vámtarifaszám
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Termékleírás
SK EC fordulatszám-szabályozó, Blue e+ EC szűrőbetétes ventilátorhoz, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz
Jóváhagyások
C-UR
UR
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus