EC fordulatszám-szabályzó Érzékelő a fordulatszám-szabályozáshoz

Cikkszám: SK 3235450

NTC érzékelő az EC szellőztetők hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozásához, zajcsökkentés és energiatakarékos működés céljából.

Cikkszám:
SK 3235450
Termékleírás
NTC érzékelő az EC szellőztetők hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozásához, zajcsökkentés és energiatakarékos működés céljából. A vezérlés és feszültségellátás egy EC szűrős szellőztetőn keresztül történik.
Műszaki adatok
Szabályozási karakterisztika: rögzített előírt érték 35 °C, lineáris szabályozási tartomány +35 °C (100%, maximális fordulatszám) és +20 °C (10%, minimális fordulatszám) között
Egységcsomag
Külső érzékelő csatlakozókábellel (hossz: 3 m)
Csomagolási egység
1 db
Fordulatszám
100 %
Az alábbi cikkszámokhoz
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Üzemi hőmérséklettartomány
-25 °C...80 °C
Névleges üzemi feszültség
10 V - 12 V (DC)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 40
Nettó tömeg
0,2 kg
Bruttó tömeg
0,202 kg
Vámtarifaszám
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Termékleírás
Érzékelő fordulatszám-szabályzóhoz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus