NTC érzékelő a Blue e+ hűtőberendezések kapcsolószekrényen belüli egyedi mérési pont szerinti (szabályozás külső érzékelő szerint), és a hűtőberendezés kapcsolószekrényen belüli kilépő hideglevegője szerinti (szabályozás kifúvási hőmérséklet szerint) szabályozásához. Alkalmazás chillereknél: a differenciál szabályozást akkor alkalmazzák, ha a közeghőmérsékletet a környezeti hőmérséklet függvényében kell (pozitív vagy negatív irányba) szabályozni. Ilyen esetben a hőmérséklet-érzékelőt a Blue e+ chiller közelében kell elhelyezni.
- Cikkszám:
- SK 3124400
- Termékleírás
- NTC érzékelő a Blue e+ hűtőberendezések kapcsolószekrényen belüli egyedi mérési pont szerinti (szabályozás külső érzékelő szerint), és a hűtőberendezés kapcsolószekrényen belüli kilépő hideglevegője szerinti (szabályozás kifúvási hőmérséklet szerint) szabályozásához. Folyadékhűtőnél: a differenciál szabályozást akkor alkalmazzák, ha a közeghőmérsékletet a környezeti hőmérséklet függvényében kell (pozitív vagy negatív irányba) szabályozni. Ilyen esetben a hőmérséklet-érzékelőt a Blue e+ chiller közelében kell elhelyezni.
- Egységcsomag
- Külső érzékelő csatlakozókábellel (hossz: 2,5 m)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,093 kg
- Vámtarifaszám
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Termékleírás
- SK KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET SZENZOR, Blue e+