Acéllemez ajtó Blue e+ IT falra szerelhető klímához

Cikkszám: SK 3312816

Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.

Cikkszám:
SK 3312816
Termékleírás
Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Acéllemez ajtó, hátul
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Rögzítési segédanyagokkal együtt (záróelemekkel, zsanérok nélkül)
Az alábbi cikkszámokhoz
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Használható
Házípus: VX IT
VX
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
19 kg
Bruttó tömeg
21 kg
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SK IT acéllemez ajtó VX/IT-hez, szerelőnyílással 3312810 hűtőberendezés számára, SzéxMa: 800x2000 mm, RAL 7035
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus