TS tetőlemezek

Cikkszám: TS 8801350

Cikkszám:
TS 8801350
Termékleírás
Tetőklímák, tetőre szerelhető levegő/víz hőcserélők szereléséhez. A tetőlemezben lévő kivágások úgy vannak elrendezve, hogy a tetőklímák a szekrény közepén legyenek.
Előnyei
Egyszerű és gyors szerelés
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:490 mm
Mélység:390 mm
Distance cut-out to back
61,3 mm
Megjegyzés
A hűtőberendezések 8801.310 tetőlemezre történő felszerelésekor bele fog ütközni a szekrény szállítófüleibe, ezért a tetőlemezekhez tetőrögzítő csavarokat mellékelünk.
A rögzítés a 8801.340 tetőlemezhez belülről lemez-szögidomokkal és tartókapcsokkal történik.
Az alábbi cikkszámokhoz
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
Méret
Szélesség: 1.167,5 mm
Magasság: 13 mm
Mélység: 567,5 mm
Használható
Házípus: TS
Szélesség: = 1.200 mm
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,522 kg
Bruttó tömeg
8,97 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177360648
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
TS tetőlemez, SZxMÉ: 1200 x 600 mm
Tanúsítványok
EAC