A cserekeret alját a tömítéssel együtt kell a kapcsolószekrényhez csavarozni. Ezáltal lehetőség van a hűtőberendezést gyorsszorítókkal az előzetesen a hűtőberendezéshez szerelt cserekeret felső résszel felhelyezni ill. levenni.
- Cikkszám:
- SK 3286800
- Termékleírás
- A gyorscserélő keret több, mint csupán egy cserélő keret. A cserélő keret alját a tömítéssel együtt kell a kapcsolószekrényhez csavarozni. Ezáltal lehetőség van a csatlakozásra kész hűtőberendezést gyorszárakkal az előzetesen a hűtőberendezéshez szerelt felső cserélő keretrésszel felhelyezni ill. levenni. Ez szerviz esetén csekély szerelési időt jelent, amivel a kiesési idők is hatékonyan csökkenthetők. Ezen kívül a gyorscserélő keret olajtartalmú környezeti levegőnél hatékonyan védi a kapcsolószekrényt az olaj ellen az integrált lefolyóereszének köszönhetően.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Gyorscserélő keret
Tömítés
Gyorszárak - Az alábbi cikkszámokhoz
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,073 kg
- Bruttó tömeg
- 7,4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 28,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177325418
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- SK GYORSCSERE-KERET