Vezetőkeret Vario fiókventilátorok számára: beépítés közvetlenül a rekeszrendszerbe, vagy két rögzítő idommal a 19"-os rögzítősíkra.
- Cikkszám:
- SK 3357100
- Egységcsomag
- Vezetőkeret
Dugaszösszekötéssel és szerelt csatlakozókábellel
Szerelő-szögidom a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkra történő szereléshez
Rögzítési segédanyag - Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3352.500
- Elektromos csatlakozás
- 24 V DC
115 - 230 V - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,395 kg
- Bruttó tömeg
- 1,52 kg
- Vámtarifaszám
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK VEZETŐKERET FIÓKOS SZELLŐZTETŐHÖZ