A lamellarács nem kívánatos kinyitásának megakadályozása céljából a biztosító klipsz szerszám nélkül behelyezhető a funkciólogó alá. Ez használható például az elosztó szállítása során.
- Cikkszám:
- SK 3201941
- Alkalmazási területek
- A lamellarács szerszám nélküli nyitásának megakadályozása
- Kötelező az IEC 61439-1 szerinti nagy áramerősségű elosztók esetén
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A felszerelés egyszerű bekatintással történik. Szétszerelés csavarhúzóval lehetséges.
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,01 kg
- Bruttó tömeg
- 0,016 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177001299
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK biztosítóklipsz 3239./3240./3241./3243./3244./3245 Blue e+ szűrőbetétes ventilátorhoz.