Takaróelem csatlakozódobozhoz

Cikkszám: SK 3355200

Fedél a hűtőberendezés elektromos csatlakozásának védelméhez. Ez a fedél az IT és konténeres alkalmazásokhoz kötelező.

Cikkszám:
SK 3355200
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
Fedél csatlakozódobozhoz
Tömszelencék
Húzóterhelés-mentesítés
Anyák
Átvezető hüvely
Az alábbi cikkszámokhoz
3184.837 / 3484.837
3185.x3x / 3485.x3x
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,17 kg
Bruttó tömeg
0,179 kg
Vámtarifaszám
84159000
EAN
4028177976771
ETIM 9
EC002617
Termékleírás
SK fedél csatlakozódobozhoz, Blue e+ hűtőberendezésekhez