Transzponderkártya Mifare classic

Cikkszám: IT 7030628

Chipkártya a személyre szabott hitelesítéshez CMC III kártyaolvasóval.

Cikkszám:
IT 7030628
Kivitel
Mifare classic
Termékleírás
Érintés nélküli chipkártya ajtók nyitásához.
Alkalmazási területek
A CMC III és IoT rendszerhez való transzponder olvasóval vagy a beépített kártyaolvasóval rendelkező CMC III rádiós VX komfortfogantyúval történő használatra
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
2
Résztvevő PU egységek száma (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 db, ha az energiaellátás PoE
Méret
Szélesség: 85 mm
Magasság: 54 mm
Mélység: 1 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,014 kg
Bruttó tömeg
0,014 kg
Vámtarifaszám
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
Transzponderkártya, 2db/cs