CMC III egység a szekrényekhez való hozzáférés vezérléséhez és felügyeletéhez.
- Cikkszám:
- DK 7030202
- Termékleírás
- A CMC III CAN bus hozzáféréssel elektromágneses fogantyúk és olvasórendszerek csatlakoztathatók a CMC III rendszerhez vagy az IoT interfészhez. Egy CMC III CAN bus hozzáféréshez egy fogantyú és opcionálisan egy CMC III olvasórendszer csatlakoztatható. A CMC III CAN bus hozzáférés integrált infravörös érzékelővel rendelkezik az ajtó állapotának felügyeletéhez. Az elektromágneses fogantyút a CMC III felügyeli és vezérli. Egy olvasórendszer csatlakoztatásával a fogantyúk számkóddal és transzponder kártyával nyithatók. Egy olvasórendszerrel legfeljebb 16 ajtófogantyú kezelhető egyszerre.
- Működési elv
- Egy fogantyú és egy leolvasó készülék csatlakoztatásához, egy ajtó felügyeletéhez
- Beépített infravörös hozzáférés-érzékelő
- Kivitel
- Minden hozzáférés és ajtónyitás naplózása felhasználói információval és időpecséttel
- CMC III rendszerenként egy központi leolvasókészülék lehetséges
- Fogantyúk és leolvasóeszközök rögzített egymáshoz rendelése
- „Négy szem” alapelv
- A belépési jogosultságok rendszert és helyszínt átfogó kezelése RiZone segítségével
- A fogantyúban található LED-kijelző vezérlése
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Felület
- Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035 - Egységcsomag
- CMC III hozzáférés-ellenőrzés
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Bus rendszer interfészek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Csatlakozófelületek
- RJ12
- Csatlakozódugó
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 5
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Méret
- Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,175 kg
- Bruttó tömeg
- 0,183 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III Hozzáférés vezérlőegység
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide