Ajtók belépéskezeléséhez.
- Cikkszám:
- DK 7030223
- Termékleírás
- Ajtók belépéskezeléséhez.
- Előnyei
- Egyedi, legfeljebb 8 számjegyes számkódok
- Leolvasórendszer alkalmazása több fogantyúhoz lehetséges, ha ezek ugyanarra a CMC III rendszerre vagy IoT interfészre vannak bekötve
- Nagyfokú biztonság a „Négy szem” alapelv révén
- Működési elv
- Közvetlen csatlakoztatás a CMC III hozzáférés-ellenőrzéshez vagy a CMC III ajtóvezérlő modulhoz
- Optikai (LED) és akusztikus (hangjelzés) állapotjelzés
- Jogosultságok kezelése CMC III rendszerrel, IoT interfésszel vagy RiZone szoftverrel
- Ajtónyitás legfeljebb két egymással összekapcsolt számkóddal („Négy szem” alapelv)
- Vezérlés a CMC III-on keresztül: VX online komfortfogantyú, automatikus ajtónyitó rendszer (szellőzőkopoltyúk), CMC III relékimenetek
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Számkódos zár
Csatlakozókábel, 2,9 m
Adapter alumínium-üvegajtóhoz VX IT-hoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- VX IT ajtókra
- Teremajtók mellé
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 190 mm
Mélység: 25 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,268 kg
- Bruttó tömeg
- 0,271 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- CMC III Számkóüdos zár VX IT -hoz, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide