CMC III érzékelők

Cikkszám: DK 7320560

Különböző paraméterek felügyeletéhez szekrényekben vagy helyiségekben.

Cikkszám:
DK 7320560
Kivitel
Füstjelző
Termékleírás
A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
Előnyei
Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
Működési elv
A beállítások a CMC III feldolgozóegységgel végezhetők el
A CMC-TC érzékelőt a szekrény felső részébe kell szerelni
Az érzékelő a szekrény levegőjében a füstrészecskék jelenlétét érzékeli
Anyag
Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
Ház: fehér
Egységcsomag
Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábel csatlakozóval
Szerelő-szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozás CAN buszhoz
Közvetett CMC III CAN bus csatlakozófelületen keresztül
Csatlakozófelületek
RJ12
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
4
Résztvevő PU egységek száma (max.)
32
Megjegyzés
Az érzékelőt egy CMC III CAN bus érzékelőn keresztül kell a CMC III-ra csatlakoztatni.
Mérési módszer
Szilikon PIN Fénydióda/GaAs infravörös LED
Méret
Magasság: 50 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,575 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
CMC III Sensoren, smoke alarm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás