- Cikkszám:
- DK 7320435
- Termékleírás
- A tápegység kifejezetten a CMC III dizájnhoz készült, és egy szerelőegységben elhelyezhető. A CMC III feldolgozóegység/kompakt feldolgozóegység számára készült speciális csatlakozó mellett még két sorkapocs áll rendelkezésre 24 V-os kimenetként.
- Kimeneti áramerősség (max.)
- 1,3 A
- Suitable for CMC
- CMC III feldolgozóegység
- CMC III kompakt feldolgozóegység
- Méret
- Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 144 mm
- Kimeneti feszültség
- Kimeneti feszültség: 24 V DC
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,52 kg
- Bruttó tömeg
- 0,605 kg
- Vámtarifaszám
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253