- Cikkszám:
- SK 3397157
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyag
- Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 23,591 kg
- Bruttó tömeg
- 24,833 kg
- Vámtarifaszám
- 84143020
- EAN
- 4028177209053
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269