Kompresszor
Cikkszám: SK 3397983
- Cikkszám:
- SK 3397983
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyag
- Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 415 V, 50 Hz
- 440 V - 460 V, 60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 29 kg
- Bruttó tömeg
- 30 kg
- Vámtarifaszám
- 84143020
- EAN
- 4028177672789
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269