Axiálventilátor

Cikkszám: SK 3396657

Cikkszám:
SK 3396657
Átmérő
250 mm
Névleges üzemi feszültség
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,003 kg
Bruttó tömeg
1,403 kg
Vámtarifaszám
84145925
EAN
4028177673335
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704