Radiálventilátor

Cikkszám: SK 3398639

Cikkszám:
SK 3398639
Átmérő
220 mm
Névleges üzemi feszültség
230 V, 50/60 Hz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,111 kg
Bruttó tömeg
2,511 kg
Vámtarifaszám
84145935
EAN
4028177982253
ECLASS 8.0
29170101