- Cikkszám:
- SK 3398655
- Előnyei
- Energiahatékony EC ventilátor
- A ventilátormodulok üzem közben cserélhetők
- Átmérő
- 250 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V DC
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,9 kg
- Bruttó tömeg
- 2,3 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177985056
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Termékleírás
- Ventilátormodul LCU CW folyadékhűtő egységhez