Új generációs tetőventilátorok meglévő kivágással rendelkező tetőlemezbe történő beszereléséhez. 258 x 258 mm-es (szé x mé) kivágással.
- Cikkszám:
- SK 5050700
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyag
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Szélesség:258 mm
Mélység:258 mm - Méret
- Szélesség: 385 mm
Magasság: 50 mm
Mélység: 305 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,14 kg
- Bruttó tömeg
- 2,34 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Termékleírás
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
- Dokumentációk
- Leírás