Új generációs tetőventilátorok meglévő kivágással rendelkező tetőlemezbe történő beszereléséhez. 258 x 258 mm-es (szé x mé) kivágással.
- Cikkszám:
- SK 5050702
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyag
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Szélesség:258 mm
Mélység:258 mm - Méret
- Szélesség: 530 mm
Magasság: 50 mm
Mélység: 430 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,72 kg
- Bruttó tömeg
- 3,92 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Termékleírás
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Dokumentációk
- Leírás