Szűrőházak szűrőbetétes ventilátorhoz

Cikkszám: SK 3399912

Komplett szűrőház egység a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez.

Cikkszám:
SK 3399912
Kivitel
fali kivitel
Előnyei
Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
Szerszám nélküli szerelés
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Méret
Szélesség: 204 mm
Magasság: 204 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,684 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177001800
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716