- Cikkszám:
- SK 3399915
- Kivitel
- fali kivitel
- Előnyei
- Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- Szerszám nélküli szerelés
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
- Méret
- Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,96 kg
- Bruttó tömeg
- 1,517 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177001589
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716