- Cikkszám:
- SK 3396792
- Egységcsomag
- RAL 7035
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Szélesség:417 cm
Magasság:992 cm - Méret
- Szélesség: 467 mm
Magasság: 1.042 mm
Mélység: 25 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5 kg
- Bruttó tömeg
- 6 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177964907