Kondenzátumgyűjtő palack

Cikkszám: SK 5050585

Cikkszám:
SK 5050585
Méret
Szélesség: 80 mm
Magasság: 108 mm
Mélység: 80 mm
Tartalom
500 ml
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,225 kg
Bruttó tömeg
0,363 kg
Vámtarifaszám
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Termékleírás
Kondenzátumgyűjtő palack, széles nyakú, térfogat kb. 0,5 l