Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védettség.
- Cikkszám:
- SK 3238108
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
- Termékváltozás
- A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Axiális, kommutátoros motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
- 50 Hz esetén: 63 m³/h
60 Hz esetén: 70 m³/h - Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 52 m³/h
60 Hz esetén: 63 m³/h - Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
- 1 x 3238208: 36/42 m³/h
- 2 x 3238208: 46/54 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 15 W
60 Hz esetén: 14 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,12 A
60 Hz esetén: 0,09 A - Méret
- Szélesség: 148,5 mm
Magasság: 148,5 mm - Beépítési mélység
- 58,5 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 124 mm
Kitörés magassága: 124 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- 3 típus
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- Megjegyzés
- A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél.
- A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
- Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
- 50 Hz esetén: 68.200 h
60 Hz esetén: 68.200 h - Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 46 dB(A)
60 Hz esetén: 49 dB(A) - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,74 kg
- Bruttó tömeg
- 0,9 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177663442
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 148,5 x 148,5 x 16 mm