- Cikkszám:
- SK 3239624
- Kivitel
- fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
- Termékleírás
- Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
- Termékváltozás
- A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Axiális, egyenáramú motor
- Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Szabadkifúvásos légszállítási teljesítmény (vegyiszálas szűrőbetéttel) DC
- 100 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Névleges áram max.
- egyenáram esetén: 0,24 A
- Névleges teljesítmény Pel
- egyenáram esetén: 5,7 W
- Méret
- Szélesség: 204 mm
Magasság: 204 mm
- Beépítési méretek
- Felépítési mélység: 24 mm
Beépítési mélység: 90 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 177 mm
Kitörés magassága: 177 mm
- Megjegyzés
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- Type 3R vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Type 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- Élettartam
- 95 500 h
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- egyenáram esetén: 46 dB(A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,24 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK Szűrős szellőztető, TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), SzéxMaxMé: 204 x 204 x 24 mm, EMC