2 U nyomószellőztető max. 320 m3/h levegőátáramlással. A csekély, 52 dB zajképződés irodai környezetben való használatot is lehetővé tesz.
- Cikkszám:
- SK 3144000
- Termékleírás
- A közvetlenül a 19"-os síkba építhető nyomóventilátorokat a többi ventilátorral szemben széles levegősáv jellemzi, kedvező zajszint mellett.
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Csatlakozásra készen huzalozott egység
Szűrőbetét - Fordulatszám
- 2 245 rpm
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 37 W
60 Hz esetén: 46 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,16 A
60 Hz esetén: 0,22 A - Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 88 mm
Mélység: 163 mm - Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 52 dB(A)
60 Hz esetén: 62 dB(A) - Max. stat. nyomáskülönbség
- 65 ‐ 70 Pa
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Belső kör 50 Hz esetén
- 320 m³/h
- Belső kör 60 Hz esetén
- 330 m³/h
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,4 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK SZELLŐZTETŐ VENTIL.,19", 2U, 320m3/h
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat