Minden megfelelő méretű tetőfelületbe beépíthető, légszállítási teljesítmény 360 m3/h.
- Cikkszám:
- SK 3149007
- Kivitel
- Csatlakozásra kész egység beépített radiálventilátorral
- Termékváltozás
- A szerelőnyílások nem kompatibilisek. A tetőlemez újbóli felhasználásához, az új tipusú tetőventilátor beépítéséhez az 5050.700 adapterkeret szükséges.
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítési és rögzítési segédanyagok
Fúrósablon
Csatlakozókábel (3 m) - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 42 W
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,2 A
- Méret
- Szélesség: 420 mm
Magasság: 95 mm
Mélység: 340 mm - Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 345 mm
Kivágás mélysége: 265 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 43
- Megjegyzés
- A szűrőbetétes szűrőtartó utólagos beépítésének köszönhetően a 3148.007 tetőszellőztetés eléri az IP 44 védettséget
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...60 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 53 dB(A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,824 kg
- Bruttó tömeg
- 6,131 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK TETŐVENTILÁTOR 230 V, RAL7035 SZÍNBEN
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás