Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Cikkszám: SK 3169007

Minden megfelelő méretű tetőfelületbe beépíthető, légszállítási teljesítmény 360 m3/h.

Cikkszám:
SK 3169007
Kivitel
Csatlakozásra kész egység beépített radiálventilátorral
Termékváltozás
A szerelőnyílások nem kompatibilisek. A tetőlemez újbóli felhasználásához, az új tipusú tetőventilátor beépítéséhez az 5050.700 adapterkeret szükséges.
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Tömítési és rögzítési segédanyagok
Fúrósablon
Csatlakozókábel (3 m)
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 65 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,55 A
Méret
Szélesség: 420 mm
Magasság: 95 mm
Mélység: 340 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 345 mm
Kivágás mélysége: 265 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 43
Megjegyzés
A szűrőbetétes szűrőtartó utólagos beépítésének köszönhetően a 3148.007 tetőszellőztetés eléri az IP 44 védettséget
Üzemi hőmérséklettartomány
-10 °C...60 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 53 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,828 kg
Bruttó tömeg
6,135 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK TETŐSZELLŐZTETŐ VENTILÁTORRAL, 115V, RAL7035
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen