TopTherm tetőventilátorok TS 8-hoz

Cikkszám: SK 3149820

A TS típushoz való tetőventilátorok pontosan illenek a TopTherm tetőklímák kivágására. A szerelés minden elegendően nagy méretű tetőfelületre is történhet. A VX IT termékcsalád utódtermékei esetében a szerelőnyílások nem kompatibilisek. A tetőlemez VX IT-ben történő további felhasználásához az 5050.701 adapterkeret szükséges.

Cikkszám:
SK 3149820
Termékleírás
Az aktív tetőszellőztetők a TopTherm tetőklímák kis- és közepes teljesítményosztályú kiviteleinek nyílásaiba pontosan beleillenek.
Termékváltozás
A szerelőnyílások nem kompatibilisek A tetőlemez további felhasználásához az 5050.701 adapterkeret szükséges.
Anyag
Acéllemez, festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Csatlakozásra kész egység beépített radiálventilátorral
Tömítési és rögzítési segédanyagok
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 170 W
60 Hz esetén: 225 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,75 A
60 Hz esetén: 1,1 A
Méret
Szélesség: 550 mm
Magasság: 125 mm
Mélység: 370 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 475 mm
Kivágás mélysége: 260 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 43
Üzemi hőmérséklettartomány
-10 °C...55 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 69 dB(A)
60 Hz esetén: 70 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,87 kg
Bruttó tömeg
10,389 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177387157
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK TopTherm roof-mounted fan, 800 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 550x125x370 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás