Blue e+ szűrős ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Cikkszám: SK 3238824

Komplett ventilátor egység EMC árnyékolással a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h

Cikkszám:
SK 3238824
Kivitel
fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás
Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Előnyei
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység EMC szűrőbetéttel
Ventilátor
Axiális, egyenáramú motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
egyenáram esetén: 53 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
egyenáram esetén: 40 m³/h
Névleges üzemi feszültség
24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel
egyenáram esetén: 5,7 W
Névleges áram max.
egyenáram esetén: 0,27 A
Méret
Szélesség: 148,5 mm
Magasság: 148,5 mm
Mélység: 82,5 mm
Beépítési mélység
64 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 124 mm
Kitörés magassága: 124 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés
Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
Üzemi hőmérséklettartomány
-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint
egyenáram esetén: 52 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,9 kg
Bruttó tömeg
0,92 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177985544
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EMC, 53 m³/h, 24 V(DC), SzéMaMé 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Shielding/attenuation diagram