Komplett ventilátor egység EMC árnyékolással a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h
- Cikkszám:
- SK 3240810
- Kivitel
- fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség) - Termékleírás
- Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
- Előnyei
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
- Szerszám nélküli szerelés
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység EMC szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Diagonális, kommutátoros motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 175 m³/h
60 Hz esetén: 157 m³/h - Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
- 50 Hz esetén: 130 m³/h
60 Hz esetén: 112 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 35,5 W
60 Hz esetén: 38,2 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,41 A
60 Hz esetén: 0,42 A - Méret
- Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 129 mm - Beépítési mélység
- 108 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Megjegyzés
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 48 dB(A)
60 Hz esetén: 45 dB(A) - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,82 kg
- Bruttó tömeg
- 1,82 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177998087
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EMC, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035