Blue e+ szűrős ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Cikkszám: SK 3244810

Komplett ventilátor egység EMC árnyékolással a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h

Cikkszám:
SK 3244810
Kivitel
fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás
Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Előnyei
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység EMC szűrőbetéttel
Ventilátor
Diagonális, 1~ kondenzátormotor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
50 Hz esetén: 700 m³/h
60 Hz esetén: 770 m³/h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
50 Hz esetén: 537 m³/h
60 Hz esetén: 587 m³/h
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 120,7 W
60 Hz esetén: 166,1 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 1,06 A
60 Hz esetén: 1,47 A
Méret
Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
Mélység: 156 mm
Beépítési mélység
136 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Megjegyzés
Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
Üzemi hőmérséklettartomány
-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 64 dB(A)
60 Hz esetén: 66 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,84 kg
Bruttó tömeg
4,787 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Shielding/attenuation diagram