Blue e+ kilépő szűrő

Cikkszám: SK 3237308

A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzávezetésével történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.

Cikkszám:
SK 3237308
Kivitel
fali kivitel
Előnyei
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Kimeneti szűrő
Flíz szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 92 mm
Kitörés magassága: 92 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
SK 3237.7xx
Méret
Szélesség: 116,5 mm
Magasság: 116,5 mm
Mélység: 33,2 mm
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
Type 3, 3R vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,145 kg
Bruttó tömeg
0,148 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK Blue e+ kimeneti szűrő 3237.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, Szé.xMa. 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus