A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzávezetésével történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.
- Cikkszám:
- SK 3238308
- Kivitel
- fali kivitel
- Előnyei
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- Szerszám nélküli szerelés
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kimeneti szűrő
Hajtogatott szűrő - Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 124 mm
Kitörés magassága: 124 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3238.7xx
- Méret
- Szélesség: 148,5 mm
Magasság: 148,5 mm
Mélység: 34,2 mm - NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
- IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,15 kg
- Bruttó tömeg
- 0,207 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177997660
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Blue e+ kimeneti szűrő 3238.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, Szé.xMa. 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005