Blue e+ kilépő szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Cikkszám: SK 3239400

A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzávezetésével történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.

Cikkszám:
SK 3239400
Kivitel
fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Előnyei
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
Szerszám nélküli szerelés
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kimeneti szűrő
EMC szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 177 mm
Kitörés magassága: 177 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
SK 3239.8xx
Méret
Szélesség: 204 mm
Magasság: 204 mm
Mélység: 45,8 mm
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,3 kg
Bruttó tömeg
0,473 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177998377
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK Blue e+ kimeneti szűrő, 3239.8xx szűrőbetétes ventilátorhoz, EMC, SzéMaMé 204 x 204 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Shielding/attenuation diagram