A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzávezetésével történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.
- Cikkszám:
- SK 3240400
- Kivitel
- fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség) - Előnyei
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- Szerszám nélküli szerelés
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kimeneti szűrő
EMC szűrőbetét - Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3240.8xx/3241.8xx
- Méret
- Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 45,2 mm - NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP 56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,661 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177998346
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Blue e+ kimeneti szűrő, EMC, 3240.8xx/3241.8xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMa 255 x 255 mm, RAL 7035