Az új tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás alkalmas az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a kis nyomásveszteséggel történő légvezetés révén, a magas, IP54 védettséget pedig az innovatív kapcsos rögzítés teszi lehetővé.
- Cikkszám:
- SK 3139110
- Kivitel
- tetőre szerelhető
- Termékleírás
- Magas védettségi szintű tetőventilátorok, amelyek belülről és kívülről is, rugalmasan szerelhetők.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
- Ventilátor
- Radiális, kondenzátormotor
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/373 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/382 m³/h
- 2 x 3243300: 410/440 m³/h
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (szűrőbetét nélkül)
- 50 Hz esetén: 525 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 60 Hz esetén: 65 W
- Névleges áram max.
- 60 Hz esetén: 0,56 A
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 133 mm
Mélység: 400 mm - Beépítési mélység
- 34,6 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 258 mm
Kivágás mélysége: 258 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 21 szűrőbetét nélkül
- IP 54 hajtogatott szűrőbetéttel együtt
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 3 A
- Megjegyzés
- Az IP 55 védettség javítása érdekében opcionálisan flíz szűrőbetét alkalmazható (lásd a tartozékoknál).
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
- 60 Hz esetén: 68.000 h
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 60 Hz esetén: 54 dB(A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,16 kg
- Bruttó tömeg
- 5,865 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177709164
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- TETŐVENTILLÁTOR, 525 m³/h