Az új, EC változatú tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a kis nyomásveszteséggel történő légvezetés révén, a magas, IP54 védettséget pedig az innovatív kapcsos rögzítés teszi lehetővé. Az alapkivitelbe beépített, tachojel-kimenettel rendelkező vezérlő interfészen keresztül a ventilátor vezérlése és a fordulatszám és működés felügyelete lehetségessé válik.
- Cikkszám:
- SK 3140500
- Kivitel
- tetőre szerelhető
EC - Termékleírás
- Energiahatékony és nagy teljesítményű tetőszellőztető kivitel. Az alapkivitelbe beépített, tachojel-kimenettel rendelkező vezérlő interfészen keresztül a ventilátor vezérlése és a ventilátor-fordulatszám felügyelete lehetségessé válik.
- Anyag
- ABS műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
- Ventilátor
- Radiális, EC motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
- 50 Hz esetén: 976 m³/h
60 Hz esetén: 976 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- 2 x 3243300: 830 m³/h
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (szűrőbetét nélkül)
- 50 Hz esetén: 1.069 m³/h
60 Hz esetén: 1.069 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 129 W
60 Hz esetén: 129 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 1 A
60 Hz esetén: 1 A - Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 133 mm
Mélység: 400 mm - Beépítési mélység
- 34,6 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 258 mm
Kivágás mélysége: 258 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 21 szűrőbetét nélkül
- IP 54 hajtogatott szűrőbetéttel együtt
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Vezérlő interfész
- Igen
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 3 A
- Megjegyzés
- Az IP 55 védettség javítása érdekében opcionálisan flíz szűrőbetét alkalmazható (lásd a tartozékoknál).
- A még hatékonyabb üzemhez és a ventilátorok felügyeletéhez EC fordulatszám-szabályozó alkalmazása ajánlott
- Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
- 50 Hz esetén: 84.000 h
60 Hz esetén: 84.000 h - Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 60 dB(A)
60 Hz esetén: 60 dB(A) - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,6 kg
- Bruttó tömeg
- 5,82 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177709126
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- TETŐVENTILÁTOR, EC, 1000m³/h