Csatlakozásra teljesen kész, tetőre szerelhető hőcserélő egység szabályozó nélkül.
- Cikkszám:
- SK 3248000
- Kivitel
- tetőre szerelhető
- Termékleírás
- A levegő/levegő hőcserélők különösen az agresszív környezeti feltételek esetén alkalmasak, hiszen a két levegőkör révén a belső és a külső keringés teljesen el van választva egymástól.
- Szín
- Fedél: RAL 7035
Ház: RAL 7016 - Egységcsomag
- Teljesen csatlakozásra kész egység
A ventilátorok csatlakoztatása két 3-eres csatlakozókábellel történik, érvéghüvellyel
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag - Specifikus hővezetés
- 66 W/K
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör 50 Hz esetén: 965 m³/h
Belső kör 50 Hz esetén: 965 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- ventilátoronként 50 Hz esetén: 0,32 A
ventilátoronként 60 Hz esetén: 0,4 A - Csatlakozás módja (elektromos)
- Csatlakozókábel
- Méret
- Szélesség: 595 mm
Magasság: 362 mm
Mélység: 440 mm - Megjegyzés
- A kapcsolószekrényen belüli pontos hőmérsékletszabályozáshoz a belső kapcsolószekrény-hőmérséklet szabályozót, a digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelzőt és szabályozót, vagy a fordulatszám-szabályozót ajánljuk.
- Ventilátorok száma
- 2
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső kör IP 54
- Külső kör IP 34
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25 kg
- Bruttó tömeg
- 27 kg
- Vámtarifaszám
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Termékleírás
- SK Direct Air Cooling (DAC, közvetlen léghűtés) rendszer, tetőre szerelhető kivitel, 48 V DC, SzéxMaxMé: 875 x 125 x 313 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions