Csatlakozásra teljesen kész, falra szerelhető hőcserélő egység szabályozóval és digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- Cikkszám:
- SK 3128115
- Kivitel
- fali kivitel
- Termékleírás
- A levegő/levegő hőcserélők különösen az agresszív környezeti feltételek esetén alkalmasak, hiszen a két levegőkör révén a belső és a külső keringés teljesen el van választva egymástól.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen csatlakozásra kész egység
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Feszültségmentes hibajelző érintkező túlmelegedés esetére
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag - Specifikus hővezetés
- 45 W/K
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör 50 Hz esetén: 600 m³/h
Külső kör 60 Hz esetén: 625 m³/h
Belső kör 50 Hz esetén: 600 m³/h
Belső kör 60 Hz esetén: 625 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 1,12 A
60 Hz esetén: 1,6 A - Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 205 mm - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- Hőmérsékletszabályzás
- Elektronikus szabályozás digitális kijelzővel (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső kör IP 54
- Külső kör IP 34
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 18,96 kg
- Bruttó tömeg
- 19,958 kg
- Vámtarifaszám
- 84158300
- EAN
- 4028177425101
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Termékleírás
- SK TopTherm levegő/levegő hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 45 W/K, 115V, 50/60Hz, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 205 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions