Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klíma 1,5 kW – 5,0 kW

Cikkszám: SK 3186330

Az 1500 W és 5000 W közötti teljesítménytartományú, energiahatékony Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klímák nagyfokú, IP56 / UL Type 12/3R/4 védettségnek és a -30 °C és 60 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően optimális védelmet nyújtanak az igényes környezetek számára. A hűtőberendezés háromféleképpen (ráépítés, részleges beépítés és teljes beépítés) szerelhető fel például Toptec projektmegoldásokra.

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Előtét biztosító Blue e+ hűtőberendezéshez/chillerhez

Cikkszám:
SK 3186330
Kivitel
fali kivitel
Kültéri
Termékleírás
Az energiahatékony Blue e+ Outdoor fali klíma többféle feszültségen működik, ezért világszerte alkalmazható és például Toptec projektmegoldásokhoz is felhasználható.
Előnyei
Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén
Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén
Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
Termékváltozás
A hűtőberendezésre történő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló csatlakozódoboz-fedél 2024 eleje óta nem része a csomagnak. A 3355.200 és 3355.210 fedél tartozékként opcionálisan megrendelhető.
Anyag
Alumínium AlMg3
Felület
Porszórt
UV-álló tiszta poliészter
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Szerelőkeret kültéri házakra történő univerzális rögzítéshez, ráépítéshez, részleges beépítéshez és teljes beépítéshez
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók
A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,29 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,29 kW
Névleges üzemi feszültség
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés
A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
A Blue e+ hűtőberendezések védelméhez megfelelő túlfeszültség elleni védelmet kell betervezni:
- ha az üzemi feszültség < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- ha az üzemi feszültség > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Megjegyzés a cikkszámhoz
Tűrés: 110 V -10% (99 V) és 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) és 480 V +6% (509 V)
Névleges teljesítmény
0,85 kW
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,7 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Hőmérsékletszabályzás
e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Méret
Szélesség: 465 mm
Magasság: 1.640 mm
Mélység: 260 mm
Készülékméretek tömítőkerettel és formatervezett burkolattal
Szélesség: 517 mm
Magasság: 1.692 mm
Mélység: 260 mm
Bépítés módja
Univerzális beszerelés (ráépítés, részleges beépítés, teljes beépítés)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
szerelőkerettel: belső kör IP56
szerelőkeret nélkül: belső kör IP54
Protection category NEMA
szerelőkerettel: UL Type 12/3R/4
szerelőkeret nélkül: UL Type 12/3R
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 1.250 m³/h
Belső kör: 1.250 m³/h
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,07 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,68 t
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,86
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,86
Használható
Házípus: Toptec
Szélesség: ≥ 800 mm
Magasság: ≥ 1.800 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
9782.828
9783.888
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Üzemi hőmérséklettartomány
-30 °C...60 °C
Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
3 °C...60 °C
Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
-30 °C...45 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
2,4
Zajnyomásszint
70 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
56,8 kg
Bruttó tömeg
74 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.051,14
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177967335
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK Blue e+ hűtőberendezés, fali, kültéri kivitel, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, alumínium, SzéxMaxMé: 465 x 1640 x 260 mm
Jóváhagyások
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás – R-513A
Leírás – R134a
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szoftver
Licence condition
Updater