Az 1500 W és 5000 W közötti teljesítménytartományú, energiahatékony Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klímák nagyfokú, IP56 / UL Type 12/3R/4 védettségnek és a -30 °C és 60 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően optimális védelmet nyújtanak az igényes környezetek számára. A hűtőberendezés háromféleképpen (ráépítés, részleges beépítés és teljes beépítés) szerelhető fel például Toptec projektmegoldásokra.
- Cikkszám:
- SK 3189340
- Kivitel
- fali kivitel
Kültéri - Termékleírás
- Az energiahatékony Blue e+ Outdoor fali klíma többféle feszültségen működik, ezért világszerte alkalmazható és például Toptec projektmegoldásokhoz is felhasználható.
- Előnyei
- Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén
- Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén
- Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
- Termékváltozás
- A hűtőberendezésre történő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló csatlakozódoboz-fedél 2024 eleje óta nem része a csomagnak. A 3355.200 és 3355.210 fedél tartozékként opcionálisan megrendelhető.
- Anyag
- Alumínium AlMg3
- Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Szerelőkeret kültéri házakra történő univerzális rögzítéshez, ráépítéshez, részleges beépítéshez és teljes beépítéshez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 4,9 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 4,9 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 3,52 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 3,52 kW - Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- A Blue e+ hűtőberendezések védelméhez megfelelő túlfeszültség elleni védelmet kell betervezni:
- ha az üzemi feszültség < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- ha az üzemi feszültség > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Tűrés: 380 V -10% (342 V) és 480 V +5 % (509 V)
- Névleges teljesítmény
- 2,35 kW
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 2,35 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 2,35 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 2,35 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 2,35 kW - Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Méret
- Szélesség: 465 mm
Magasság: 1.640 mm
Mélység: 360 mm - Készülékméretek tömítőkerettel és formatervezett burkolattal
- Szélesség: 517 mm
Magasság: 1.692 mm
Mélység: 360 mm - Bépítés módja
- Univerzális beszerelés (ráépítés, részleges beépítés, teljes beépítés)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- szerelőkerettel: belső kör IP56
- szerelőkeret nélkül: belső kör IP54
- Protection category NEMA
- szerelőkerettel: UL Type 12/3R/4
- szerelőkeret nélkül: UL Type 12/3R
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 2.300 m³/h
Belső kör: 2.300 m³/h - Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 1,8 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,14 t - Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,09
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,09 - Használható
- Házípus: Toptec
Szélesség: ≥ 800 mm
Magasság: ≥ 1.800 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 9782.828
- 9783.888
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...60 °C
- Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
- 3 °C...60 °C
- Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
- -30 °C...45 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 2,4
- Zajnyomásszint
- 71 dB(A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 72,8 kg
- Bruttó tömeg
- 89 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.340,61
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177964495
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK Blue e+ hűtőberendezés, kültéri fali kivitel, 4,9 kW, 380-480 V, 3~, 50 -60 Hz, alumínium, SzéxMaxMé: 465 x 1640 x 360 mm
- Dokumentációk
- Leírás – R-513A
- Leírás – R134a
- Adatlapok
- Műszaki szakkatalógus
- Safety data sheet refrigerant – R-513A