Kültéri hűtőberendezés CS Toptec-hez

Cikkszám: CS 9776500

Hasznos hűtési/fűtési teljesítmény 1400 W/400 W, hőmérséklet-vezérlés e-komfortvezérlővel. Rögzítés a CS Toptecre három pozícióban lehetséges: ráépítés, részleges és teljes beépítés.

Cikkszám:
CS 9776500
Termékleírás
Hőmérséklet-vezérlés e-komfortvezérlővel. A hűtőberendezés három beépítési pozícióban (ráépítés, részleges beépítés és teljes beépítés) szerelhető fel a kapcsolószekrényre.
Előnyei
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
Alumínium
Felület
Porszórt
Tiszta poliészter
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Szerelőkeret kültéri házakra történő univerzális rögzítéshez, ráépítéshez, részleges beépítéshez és teljes beépítéshez
IP védettség az IEC 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 55
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1.000 W
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1.150 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 650 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 700 W
Heater output
400 W
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 24 A
60 Hz esetén: 22 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör 50 Hz esetén: 600 m³/h
Külső kör 60 Hz esetén: 625 m³/h
Belső kör 50 Hz esetén: 600 m³/h
Belső kör 60 Hz esetén: 625 m³/h
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 5 A
60 Hz esetén: 5 A
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-33 °C...55 °C
Beállítható tartomány
20 °C...55 °C
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,45 kg
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 640 W
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 760 W
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 780 W
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 920 W
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 1.000 mm
Mélység: 150 mm
Készülékméretek tömítőkerettel és formatervezett burkolattal
Szélesség: 550 mm
Magasság: 1.050 mm
Mélység: 285 mm
Használható
Házípus: CS Toptec
Szélesség: ≥ 800 mm
Mélység: ≥ 1.200 mm
Bépítés módja
Univerzális beszerelés (ráépítés, részleges beépítés, teljes beépítés)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
42 kg
Bruttó tömeg
45 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177322073
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
CS SZERELŐLAP, 1200x1200 MM
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás